เผยแพร่สินค้าของคุณ
THERMOTEK MAX 7
Sika

THERMOTEK MAX 7

THERMOTEK® MAX 7 is type 7A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
สเปคสินค้า
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Thermotek_MAX_7
  • Product familyThermotek®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Liquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 19 11
  • OmniClass TitleAcrylic Modified Cement Waterproofing