เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic

Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic is a wallcoating system, based on waterborne modified acrylic resin containing an in film preservative to protect the coating from attack and degradation by bacteria, funghi, mould, yeast and algae.

Uses

Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the pharmaceutical, medical engineering, food and beverage industry, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Very low emission of VOC
  • Good resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • No degradation of the film caused by bacteria, funghi, mould, yeast and algae
  • Tough and highly durable
  • Good water vapour permeability
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improves the resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wallcoat-as-11-hygienic
  • Product familyWall Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acrylic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองOther
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 25
  • OmniClass TitleWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ