เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15
Sika

Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15

Sikagard® WallCoat PL-15 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of an acrylic primer and glass fibre reinforced base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PL-15 may only be used by experienced professionals.

Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic

Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry, medical engineering, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • tough and highly durable, excellent impact resistance
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improved resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wallcoat-pl-15
  • Product familyWall Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลัก2C Polyurethane
  • วัสดุรองPolyurethane
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 25
  • OmniClass TitleWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ