เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13

Sikagard® WallCoat PS-13 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of an acrylic resin primer and base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PS-13 may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry, medical engineering, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities.

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • Tough and highly durable
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improved resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wallcoat-ps-13
  • Product familyWall Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • วัสดุรองEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 25
  • OmniClass TitleWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ