เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(13 รีวิว)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    สเปคสินค้า
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.POOL
    • Product familyUnderwater
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์POOL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-06-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)