เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    High flexibility can be considered one of the main plus of SLOT. Able to ensure functional lighting with excellent light output, SLOT also allow to create more or less marked light accents suitable for variuos applications. The UP-DOWN versions house two lamps, each one with its own adjustable reflector and independent control gear.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Product familyDownlight
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SLOT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)