The fire curtain system Fire PROtec² EW30-C2 is a fire barrier with a classification of EW30 (limited heat radiation for more than 30 minutes). The fire curtain Fire PROtec² EW30 is wall mounted on the side facing the fire. Developing the Fire PROtec² EW30-C2, the main focus was to keep the headboxes small (150x182 mm with a maximum curtain size of 2.80 x 3 m and 180x212 for max curtain size of 4.40 x 4.47 m) and the visual quality high. The curtain will be delivered as a construction kit and can be mounted and installed easily which saves both time and money. Especially the "snap-in" mechanism considerably facilitates the installation of the pre-fabricated roller unit. As for the control units, SIMON PROtec offers two possibilities (with and without emergency power, + emergency open) with an approved locking panel. The fire curtain Fire PROtec² EW30- C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |