เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cork Collection - Wash Basin
Simpleformsdesign

Cork Collection - Wash Basin

SIMPLEFORMSDESIGN was founded in the beginning of 2004, as an ongoing project of two designers: Alzira Peixoto and Carlos Mendonça. Design, innovation, functionality and quality are the driving concepts in the creation and development of every new collection and every new product. In SimpleFormsDesign past and future, craftsmanship and cutting-edge technology, tradition and modern design walk side by side, creating unique pieces capable of making a difference on their own. The resulting products are carefully conceived articles that blend into the contemporary environment, in many cases, rehabilitating methods of production that had fallen into decline. The CORK Collection incorporate Portuguese traditional materials in bold new design creations, bathroom oriented cork objects comprise this collection: wash basins, soap trays, storages and bath mats. Despite being such a traditional material, cork is employed in a very innovative and unexpected way. The choice of this material is by itself a major innovation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.210101
  • Product familyCORK - Washbasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCork
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)