เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
    Siniat France

    Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    DESCRIPTION

    Insulation Board optimized for thermal insulation of internal walls. Available with wide range of plasterboards : PRÉGYPLAC STD, PREGYDRO, PRÉGYDÉCO, PREGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR or PRÉGYROC AIR, in BA10 or BA13 glued on an insulating board. Available with 20 to 160 mm thickness of insulation.

    PRODUCT BENEFITS

    Insulation and energy savings. Simple and quick to implement, compliant with any type of finishings. 

    APPLICATION

    Thermal insulation for new walls or on renovation. All types of housing and building types (except type: dancing, nightclub, games room ...)



    สเปคสินค้า
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards (DTU 25.42) technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_LW_THERM
    • Product familyPartitions & Interior walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation boards
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • UNSPSC nameThermal insulation
    • UNSPSC code301415
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation