เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 13mm thick and 200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

สเปคสินค้า
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FR_PW_D72-48
  • Product familyPartitions & Interior walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prégymétal
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)