เผยแพร่สินค้าของคุณ
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    สเปคสินค้า
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_PW_PREGYBOIS
    • Product familyPartitions & Interior walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prégymétal
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTimber wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 13
    • OmniClass TitleWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)