เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
    Siniat France

    Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Façade ventilée support d'enduit Aquaboard fixée sur tasseau bois eux-mêmes fixés sur le mur support. option bardage ventilé Aquaboard du SINIAT Mur complet non porteur 233 mm EI60
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_TWF_02
    • Product familyWood Construction
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood Construction Systems
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)233
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWallboard
    • UNSPSC code30161501
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65_60_89
    • Uniclass 2015 DescriptionTimber frame panels
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 13
    • OmniClass TitleWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions