เผยแพร่สินค้าของคุณ
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ Wheat Straw Insulation - SINIAT
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ Wheat Straw Insulation - SINIAT
    Siniat France

    Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ Wheat Straw Insulation - SINIAT

    DESCRIPTION :

    • Solution de mur caisson pour des performances feu EI30 (feu extérieur vers l’intérieur):
    • Mur caisson WEATHER DEFENCE BD20 + PAILLE DE BLE + BA13 (ou OSB)

    En association avec une contre-cloison standard côté intérieur avec une seule BA18, nos PV feu valident un EI60 (feu intérieur vers l’extérieur).

    BÉNÉFICES :

      • Nos PV feu sont validés pour toutes les techniques d’isolation paille, et répondent aux exigences règlementaires selon l’IT249 :
      • Remplissage
      • Insufflation
      • Préfabrication
      • La paille de blé, un isolant avec une excellente empreinte carbone :

      Cet isolant avec une empreinte carbone négative, s’inscrit parfaitement dans les nouveaux modes constructifs bas carbone pour lutter contre le réchauffement climatique.

    สเปคสินค้า
    • APPLICATIONS :

      Timber Frame Buildings

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_TWF_06_WEATHER_DEFENCE_WHEAT_STRAW
    • Product familyWood Construction
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood Construction Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWallboard
    • UNSPSC code30161501
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65_60_89
    • Uniclass 2015 DescriptionTimber frame panels
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 13
    • OmniClass TitleWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions