เผยแพร่สินค้าของคุณ
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
    VIVA Railings

    MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    ShadeScapes Shade Structure

    Freestanding architectural canopies for plazas, courtyards, and outdoor amenity spaces, engineered for comfort, durability, and visual presence. 

    Engineered sun control and shade systems: sunshades, fins, and freestanding shade structures

    สเปคสินค้า
    • Square, Rectangular, Round Shape

      Material

      Aluminum: 1/8”, 3/16” & 1/4”, Stainless Steel: 14GA, Steel: 14GA , 11GA

      Finish

      Aluminum: Powder Coat, PVDF, Stainless Steel: Brushed Satin, Steel: Powder Coat, Weathered, Mill

      Framing Material

      Steel columns and Steel beams

      Size: 10' x 10', 16' x 20' or 12.00 / 16.00

      Framing Finish

      Zinc Primer and Powder Coat, Red Oxide Primer

      Size: Varies per project specific engineering

      Panel Material: HSS Steel

      PVDF is available as an upgrade

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shade-structure
    • Product familyMetal Panel Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MetalSpaces
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก