เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNEX - SPC Flooring
CONNEX - SPC Flooring
    Skema

    CONNEX - SPC Flooring

    Connex is unique in the SPC range. Flexible thanks to its reduced thickness of 5.5 mm and silent thanks to the pre-coupled underlay, it is the thinnest SPC among Skema’s proposals but also one of the most resistant, thanks to the transparent reinforced overlay applied to the surface, which allows it to be used in high-traffic commercial environments and makes it easy to clean.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.connex
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPC Flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล