เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
    Skema

    LUMBERTECH 205 - Wooden Floors

    Lumbertech 205 is the proposal in the engineered wood flooring line with an original size. A new size for Lumbertech, 2200x205x11mm, narrower and more slender than the traditional size. Lumbertech 205 maintains the sensory experience with which Lumbertech was developed in a painted version, where the naturalness of the wood is enhanced by the matt finish of the surface. An effect that leaves the authentic appearance of the wood unaltered and protects it from mechanical and chemical stress.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumbertech-205
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden Floors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม