เผยแพร่สินค้าของคุณ
SYNCRO PARQUET - Indoor Technical Flooring
Skema

SYNCRO PARQUET - Indoor Technical Flooring

Syncro Parquet is a floor that combines the elegance of a herringbone pattern with the strength of the latest generation laminate. Each plank tells a story of style and resistance, with the possibility to choose between the classic herringbone pattern or the Hungarian variant. An extreme floor: in beauty and maximum resistance to abrasion and wear. PLUS Classic aesthetics: with classic or Hungarian herringbone pattern. Maximum abrasion resistance: class AC6. Compatible with commercial environments: reaction to fire Bfl-s1. Easy installation: PLS and TLS.PF interlocking system.
สเปคสินค้า
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: Domestic use 23, Commercial use 33
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.syncro-parquet
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Technical Flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต

สินค้าใกล้เคียง