เผยแพร่สินค้าของคุณ
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Flushometer Features

  • High Chloramine Resistant PERMEX® Synthetic Rubber DFB Dual Filtered Bypass Diaphragm
  • 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Stop Cap
  • Vacuum Breaker with Flush Connection
  • Spud Coupling and Spud Flange for 1-1/2” Top Spud
  • Sweat Solder Adapter with Cover Tube and Cast Wall Flange
  • Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 1000 lbs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.closet-combos_wets-20201010
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer Combos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา