เผยแพร่สินค้าของคุณ
WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer
Sloan Valve

WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.closet-combos_wets-24501402
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer Combos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา