เผยแพร่สินค้าของคุณ
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Flushometer Features

  • Sweat Solder Adapter with Cover Tube and Cast Set Screw Wall Flange
  • Main Seat, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine resistance
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Infrared Sensor with Multiple-focused, Lobular Sensing Fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • Courtesy Flush® Override Button
  • Four (4) Size AA Batteries included
  • 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Free Spinning Vandal Resistant Stop Cap
  • WaterSense compliant when used with a 1.1 gpf WaterSense compliant fixture
  • 1.1 gpf (4.2 Lpf) flushometers are only recommended for new construction installations or those where sufficient drain line carry can be assured.
  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Permanent SloanTec® hydrophobic antimicrobial glaze inhibits the growth and buildup of germs, bacteria, mold, mildew and mineral scale on the surfaces
  • Elongated bowl
  • Wall mounted, wall outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Static load rating of 750 lbs
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Toilet seat not included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.closet-combos_wets-27511101
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer Combos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา