เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

The ESD-100 is a sensor activated liquid soap dispenser in a polished chrome finish. The ESD-100 is a modular one-piece construction that easily attaches to the deck surface. With all Sloan soap dispensers, all electronics within the spout are sealed. The ESD-100 will ship with 2 bottles of unscented, clear liquid soap. To purchase soap refills, you can purchase the Sloan ESD-348.

สเปคสินค้า
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by an AC Plug-in Adapter Transformer
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucet-soap-dispenser-optima_esd-100
  • Product familyDispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet Soap Dispenser Combos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • รหัส ETIMEC010549
  • ชื่อ ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา