เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Solar Powered
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • Includes 6 VDC Lithium Battery Back-up Power Source
  • 3 year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucets_optima_eaf-275
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Powered Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา