เผยแพร่สินค้าของคุณ
EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucets_optima_ebf-85
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardwired Powered Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา