เผยแพร่สินค้าของคุณ
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucets_sloan_sf-2400
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardwired Powered Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา