เผยแพร่สินค้าของคุณ
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Features

  • Automatically operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • Adjustable tailpiece
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in low consumption (1.6 gpf/6.0 Lpf), water saver (3.5 gpf/13.2 Lpf), and high efficiency (1.28 gpf/4.8 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_g2-8113
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา