เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start at 0.125 gpf/0.5 Lpf
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass and ADA-compliant, metal oscillating, non-hold-open handle ensure reliable, water-efficient operation
  • Integrity of the product is maintained with control stop plug
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance and components made from PERMEX™ rubber compound for chloramine resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา