เผยแพร่สินค้าของคุณ
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Non-hold-open oscillating handle, Bak-Chek™ control stop and self-cleaning Xpelor Metering By-Pass ensure reliable operation and accurate flush delivery
  • Available with adjustable or ground joint supply stop (ground joint recommended for salt water applications)
  • Factory set flush volume of either 1.6 gpf/6.0 Lpf or 3.5 gpf/13.2 Lpf with adjustment range of 1.5 gpf/5.7 Lpf to 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
  • Sweat solder kit not provided, order separately if required.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_naval-111
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011565
  • ชื่อ ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา