เผยแพร่สินค้าของคุณ
Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_royal_111-smo
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา