เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

  • Handle Packing, Main Seat, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine resistance
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush™ override button
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
  • Solar Powered. The sensor assembly is powered by a solar cell that will harvest power from the artificial indoor light (incandescent, fluorescent or LED), and use it as the energy source. The solar cell can provide approximately 100% power with 650 illuminance (lux).
  • Four (4) Size AA Battery Back-up Power Source
  • Synthetic rubber seals for chloramine resistance
  • Infrared Sensor with Multiple-focused, Lobular Sensing Fields for high and low target detection
  • Fixed metering bypass and no external volume adjustment to ensure water conservation
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • ADA Compliant Sloan Solis® Solar Powered Infrared Sensor for automatic “No Hands” operation
  • 1” IPS screwdriver Bak-Chek® angle stop with vandal resistant stop cap
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • High Copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_solis-8180
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา