เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

  • Quiet, Exposed, Sloan Solis® Flushometer, Solar Powered, Sensor Activated Closet Flushometer Retrofit Conversion Kit for Royal®, Sloan® and Regal®
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Solar Powered. The sensor assembly is powered by a solar cell that will harvest power from the artificial indoor light (incandescent, fluorescent or LED), and use it as the energy source. The solar cell can provide approximately 100% power with 650 illuminance (lux).
  • Four (4) Size AA Battery Back-up Power Source
  • Infrared Sensor with Multiple-focused, Lobular Sensing Fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • If the user is present for less than one minute and leaves the sensing zone or chooses the small override button, a reduced flush initiates (1.1 gpf/4.2 Lpf) eliminating liquid and paper waste, saving 1/2 gallon of water
  • If the user is present for greater than one minute and leaves the zone or chooses the large override button, the full fl ush initiates (1.6 gpf/ 6.0 Lpf) eliminating solid waste and paper
  • PERMEX® Synthetic Rubber Flex Tube Diaphragm with Dual filtered bypass designed for improved life and reduced maintenance
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • ADA Compliant Sloan SOLIS® Electronic Single Flush Solar Powered Infrared Sensor for automatic “No Hands” operation
  • Diaphragm molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine resistance
  • CP Handle Cap
  • Courtesy Flush® Override Button
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_solis-ress-c
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา