เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

  • Lift handle to initiate reduced, 1.1 gpf flush to eliminate liquid and paper waste, saving one-half gallon of water
  • Push handle down for a regular 1.6 gpf flush to remove solid waste and paper
  • Antimicrobial coating on handle lasts for the life of the product
  • Green handle signifies UPPERCUT’s water-saving features
  • Comes with two metal wall plates that provide operational instructions
  • Includes all the reliable, long-lasting features of the Royal® Flushometer
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_uppercut_wes-111
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011565
  • ชื่อ ETIMMechanical toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText