เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Product familyHand Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์XLERATOR®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา