เผยแพร่สินค้าของคุณ
SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory
Sloan Valve

SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory

Features

  • White, vitreous china wall hung lavatory with ledgeback
  • Great complement to all of Sloan's sensor faucet series
  • Front overflow provides clean appearance
  • All mounting hardware included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Optional ceramic shroud available
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lavatories_sloan_ss-3306
  • Product familyLavatory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา