เผยแพร่สินค้าของคุณ
MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror
Sloan Valve

MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

Sloan 1/4" Wall-hung Angle Frame Mirror 1/4" Angle frame mirrors are available in multiple distinctive finishes, ranging from Polished Chrome, Graphite, and Brushed Nickel. Available in standard 24" x 36" and narrow 18" x 36" sizes. Includes an easy-mount steel base and 18 gauge stainless steel hangers for quick installation. LEED-eligible.
สเปคสินค้า
  • Features

    • Sloan's 1/4" Angle Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mf-Angle-frame-wall-hung-mirror
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • รหัส ETIMEC010550
  • ชื่อ ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา