เผยแพร่สินค้าของคุณ
ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror
Sloan Valve

ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

Sloan Wall-hung Hardwired 4 Edge LED Mirror Sloan ML 4 edge LED mirror feature all-four lit sides for bold illuminance. Featuring 6000K cool light for a clear, daylight-like reflection, with a lifetime of 50K hours. Mirrors come ready for hardwired installation. Power requirements include: 12V constant integrated volt driver and 110V 60 Hz input, 12V DC output. Choose LED lighting that's energy-efficient and LEED-eligible.
สเปคสินค้า
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ml-4-Edge-wall-hung-led-mirror
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • รหัส ETIMEC010550
  • ชื่อ ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา