เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_ELC-42000
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SloanStone® Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา