เผยแพร่สินค้าของคุณ
SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink

Features

  • Single molded basin
  • Higher, Adult ADA portion of the sink cascades down to a lower, TAS compliant portion of the sink
  • Sink ends with an extended leg that stops before the floor for easy cleaning
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_elwf-82000
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks/Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา