เผยแพร่สินค้าของคุณ
QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket
Sloan Valve

QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

Features One Station Molded Quartz Lavatory System with the following features: Dimensions: 30” x 22” x 5” All products molded with SloanStone Quartz material have a minimum of 85% quartz per deck SloanStone Quartz material is resistant to scratching, staining, and chipping A Monolithic deck fabricated from SloanStone® Quartz Available in 3 colors Sink comes with sink top, drain and angle bracket Angle Bracket Mounting Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers. Shown here with EBF-415 and ESD-410 Faucet and soap must be purchased separately Dimensions listed are measured from the top, sinks can be up to 1/8" larger on both sides at the bottom of the apron
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_qsgr-81000-angle-bracket
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks/Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา