เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
สเปคสินค้า
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.urinals_hyb-1000-ret
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sloan Urinals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา