เผยแพร่สินค้าของคุณ
Act-O-Matic® AC460 Institutional Behind the WallInstallation Showerhead
Sloan Valve

Act-O-Matic® AC460 Institutional Behind the WallInstallation Showerhead

Features

  • Institutional Style Shower Head
  • Access to the wall required for installation
  • Spring-loaded, self-cleaning spray disk prevents particle clogging and reduces maintenance
  • "Cone within a cone" spray pattern for total body coverage
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-saving-shower-heads_act-o-matic_ac-460
  • Product familyShower Heads
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Act-O-Matic®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา