Streamlined Optical Detection
Fastlane Compact is the smallest Fastlane optical turnstile. It combines advanced optical technology with a streamlined pedestal to detect and alarm unauthorized access. With Fastlane, security has never looked so inviting.
Advanced intelligence
Fastlane turnstiles and speedgates have an advanced architecture based on distributed intelligence. An infrared beam matrix engineered with multiple microprocessors monitors pedestrian movement with pinpoint accuracy, detecting tailgaters as close as 1/4” apart. Inherently more secure, this technology also enables the fastest entry and minimizes false alarms.
Operation
Compact is designed to operate in a normally secure mode, and:
User-friendly and safe
The absence of a physical barrier ensures fast throughput and unrestricted movement for all personnel, with safe disabled access and free emergency egress in the event of a fire alarm or power outage. Users are greeted by an intuitive interface, which automatically guides the user through the entry and exit procedure, ensuring fast easy access for authorized users.
Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |