Single Barrier with Versatility
A new take on a classic, the Passgate 300 unit is a single pedestal, single barrier gate available in multiple heights and widths to suit a wide range of applications. Utilizing the proven GG300 engine the new Passgate is designed as an accessory to the hugely successful Fastlane Turnstile range. Conceived for use as an occasional lane for deliveries and oversized objects that may not fit through our standard range.
IP enabled
Passgate 300 features Fastlane Connect™, a TCP/IP communication and control system that enables Web-based turnstile control from any PC, tablet, smartphone, or from Fastlane’s Multilane Controller.
Operation
Passgate is designed to be a physical deterrent to unauthorized access under supervision of reception or security staff. It opens to allow passage upon command from the guard desk via a pusbutton or after a user presents proper authorization.
The glass barrier swings open in the direction of travel. The barrier then either:
In the event the barrier is forced open, local visual and audible alarms activate and an additional alarm can be output to the access control system.
User-friendly and safe
The Passgate barrier automatically breaks away in either direction to minimize injury or damage.
Optionally, the barrier can be configured to automatically open in the exit direction upon fire alarm or power outage.
Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |