เผยแพร่สินค้าของคุณ
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archived

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FK401
  • Product familyOutline
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)384
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPolished
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56