เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
    ABI Interiors

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Hand-Towel-Rail
    • Product familyHand Towel Rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)402
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars