เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Sideline - Corner Soap Basket, Double in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar corner soap basket is also available under Home and House series.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DK1022
  • Product familySideline
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap Basket Corner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)207
  • ความลึก (มิลลิเมตร)207
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.235
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา