เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Ceiling Mounted Rectangular
Solar Project
Archived

Light Ceiling Mounted Rectangular

Solar Project - Light

Rectangular ceiling mounted lighting fixture for basic lighting.

Used in projects where lighting fixtures are not defined as a specific product. The final product can be defined by Solar as long as it reflects the overall look and light conditions defined by the object.

This ensures products witch meet the specifications at a good pricing.

Please contact Solar A/S for further information.

สเปคสินค้า
  • Light source: LED

    Shape: Rectangular

    Mounting: Ceiling Mounted

    IP-Rating: IP44

    Voltage: 230V

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Light_CeilingMounted_Rectangular
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)