เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUNCTION LINE
FUNCTION LINE
    Solar
    Archived

    FUNCTION LINE

    FUNCTION LINE

    Dimmable and energy-efficient base cabinet luminaire with linear light and low installation height and with switch.

    Can be attenuated via push (230V) with pushbutton on luminaire and / or standard pushbuttons.

    Easy installation with double-sided adhesive tape, tiltable front and removable pressure clamps.

    Connection through back and ends.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Cupboard

      Dimensions LxW: 580/870/1160 x 70

      Dimensions H: 30

      IP-Rating: IP21

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SolarLight_FUNCTION-LINE
    • Product familySolar Light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures