เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archived

    RAY (ceiling)

    RAY

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SolarLight_RAY
    • Product familySolar Light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPVC
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)