เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
    The Solatube 290 DS provides more light than a 160 DS and, in addition to lighting corridors, restrooms and small storage areas, it can be used with hard, suspended or open ceilings. A great solution for  small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    สเปคสินค้า
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BrightenUp_290DS
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylighting system
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ท่อนำแสงอาทิตย์
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 13 21
    • OmniClass TitleTubular Skylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)