เผยแพร่สินค้าของคุณ
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.1 จาก 5 ดาว4.1(15 รีวิว)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
สเปคสินค้า
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SkyVault_M74DS-O
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylighting system
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ท่อนำแสงอาทิตย์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 13 21
  • OmniClass TitleTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)